Elektronische Regler

Applikationsschlüssel A230 - 087H3802



A230

Applikationsschlüssel A230 - 087H3802

Technische Daten



Karten-Nr. 087H3802 
Beschreibung Mischen, Heizung, Kühlung und Windkompensierung 
Sprache mehrere 
Anzahl Heizkreise 1 
Anzahl Warmwasserkreise 0 
max. Anzahl Motorstellventile 1 
max. Anzahl Pumpen 1 
max. Anzahl Kesseln 1 
Regler für Fernwärme Ja 
Regler für Zentralheizung Ja 
Regler für Zentralheizung ohne Kesselregelung Nein 
Regler für Ventilation Nein 
Regler für Kühlung Ja 
Warmwasserspeichersystem Nein 
Warmwasserspeicherladesystem Nein 
Brauchwassererwärmungssystem Nein 
EAN 5710104014104