Elektronische Regler

Applikationsschlüssel A260 - 087H3801



A260

Applikationsschlüssel A260 - 087H3801

Technische Daten



Karten-Nr. 087H3801 
Beschreibung Regelung von 2 Heizkreisen 
Sprache mehrere 
Anzahl Heizkreise 2 
Anzahl Warmwasserkreise 0 
max. Anzahl Motorstellventile 2 
max. Anzahl Pumpen 2 
max. Anzahl Kesseln 1 
Regler für Fernwärme Ja 
Regler für Zentralheizung Ja 
Regler für Zentralheizung ohne Kesselregelung Ja 
Regler für Ventilation Nein 
Regler für Kühlung Nein 
Warmwasserspeichersystem Nein 
Warmwasserspeicherladesystem Nein 
Brauchwassererwärmungssystem Nein 
EAN 5710104014111