Elektronische Regler

Applikationsschlüssel A266 - 087H3800



A266

Applikationsschlüssel A266 - 087H3800

Technische Daten



Karten-Nr. 087H3800 
Beschreibung Regelung von 1 Heizkreis und 1 Warmwasserkreis 
Sprache mehrere 
Anzahl Heizkreise 1 
Anzahl Warmwasserkreise 1 
max. Anzahl Motorstellventile 2 
max. Anzahl Pumpen 2 
max. Anzahl Kesseln 0 
Regler für Fernwärme Ja 
Regler für Zentralheizung Ja 
Regler für Zentralheizung ohne Kesselregelung Nein 
Regler für Ventilation Nein 
Regler für Kühlung Nein 
Warmwasserspeichersystem Nein 
Warmwasserspeicherladesystem Nein 
Brauchwassererwärmungssystem Ja 
EAN 5710104014203