Elektronische Regler

ECA 30



ECA 30

ECA 30

Technische Daten



Bestell-Nr. 087H3200 
Typ ECA 30 
Beschreibung Fernbedienungseinheit für ECL Comfort 210/310.
Sockel für die Wandmontage inkludiert.
 
Umgebungstemperatur 0 - 55  °C
Einbau Vertikal, an der Wand oder in einem Ausschnitt des Raumleitgeräts. 
Schutzart IP 20 
Standarde EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EMV-Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007
EMV-Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EN 60730
 
Abmessungen H 70 x B 135 x T 29,5  mm

Zubehör



087H3236 ECL Montagesatz