Elektronische Regler

087H3050



ECL Comfort 310

087H3050

Technische Daten



Bestell-Nr. 087H3050 
Bezeichnung Übliche Hardware - 230 V a.c.
Ohne Anzeige und Einstellrad.
Erfordert eine Fernbedienungseinheit.
Sockel nicht im Lieferumfang enthalten.
 
Versorgungsspannung 230  V a.c.
Relais-Ausgänge 6 
Fühler-Eingänge 10 
min. Versorgungsspannung 207  V a.c.
max. Versorgungsspannung 244  V a.c.
Leistungsaufnahme 5  VA
Belastung der Relais-Ausgänge 4(2) A - 230 V AC (4 A für ohmsche Last, 2 A für induktive Last) 
Belastung der Triac-Ausgänge 0.2 A / 230 V a.c. 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
Batteriesicherung für Zeitschalter 72 Stunden 
3-Punkt Motorregelungen Ja 
0-10 V dc Motorregelungs-Ausgänge Nein 
Digitaleingang 12-V-Pull-up möglich 
Fühlertyp Pt 1000 (1000 Ohm bei 0 °C), IEC 751B
Bereich: -60 – 150 °C
  Ohm / °C
Schutzart IP 41 
max. Kabellänge 200  m
Schutzart 222 x 110 x 73.9 mm 
EMV EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EMV-Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007
EMV-Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EN 60730
 

Zubehör



087B1156 ECA 99
087H3200 ECA 30
087H3201 ECA 31
087H3202 ECA 32
087H3230 ECL Sockel