Elektronische Regler

ECL Apex 20



ECL Apex 20

ECL Apex 20

Technische Daten



Bestell-Nr. 087B2506 
Bezeichnung Frei programmierbarer DDC-Regler zur Regelung von Wärmeerzeugeranlagen in Nah- und Fernwärmenetzen 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -20  °C
max. Lagertemp. 85  °C
3-Punkt Motorregelungen Nein 
0-10 V dc Motorregelungs-Ausgänge Nein 
Fühlertyp Pt 1000  Ohm / °C
Schutzart IP 20 
Schutzart 254 x 208 x 70 mm 
Typ ECL Apex 20