Elektronische Regler

084N1050



ESMU

084N1050

Technische Daten



Bestell-Nr. 087B1182 
Bezeichnung Tauchfühler, 100 mm, Edelstahl 
tmin 0  °C
tmax 140  °C
Zeitkonstante 2 Sekunden (in Wasser), 7 Sekunden (in Luft) 
PN 25 
Elektrischer Anschluß Hirschmann-Stecker, 2 Klemmen, PG 9 Kabeldurchführung im Lieferumfang enthalten 
Werkstoff AISI 316, Polyamid 
Einbau G 1/2 A und Flachdichtung 
Schutzart IP 54