Elektronische Regler

084N1052



ESMU

084N1052

Technische Daten



Bestell-Nr. 087B1180 
Bezeichnung Tauchfühler, 100 mm, Kupfer 
tmin 0  °C
tmax 140  °C
Zeitkonstante 2 Sekunden (in Wasser), 7 Sekunden (in Luft) 
PN 25 
Elektrischer Anschluß Hirschmann-Stecker, 2 Klemmen, PG 9 Kabeldurchführung im Lieferumfang enthalten  
Werkstoff Kupfer, Messing, Polyamid 
Einbau G ½ A und Flachdichtung 
Schutzart IP 54 

Zubehör



087B1190 Tauchhülse für ESMU