Elektronische Regler

087B1165



ESM

087B1165

Technische Daten



Bestell-Nr. 087B1165 
Bezeichnung Anlegefühler 
tmin 0  °C
tmax 100  °C
Zeitkonstante 3 Sekunden 
Elektrischer Anschluß Anschlussklemmen 2 adrig 
Werkstoff ABS/PC 
Einbau Klammer für Rohre DN 15-65 
Schutzart IP 32