Elektronische Regler

087B1164



ESM

087B1164

Technische Daten



Bestell-Nr. 087B1164 
Bezeichnung Aussen- & Raumfühler  
tmin -30  °C
tmax 50  °C
Zeitkonstante 8 Minuten 
Elektrischer Anschluß Anschlussklemmen 2 adrig 
Werkstoff ABS 
Einbau Wandmontage 
Schutzart IP 54