Motorstellventile

082H8041



AMV(E) 130H

082H8041

Technische Daten



Bestell-Nr. 082H8041 
Versorgungs- spannung 230  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 8  VA
Schutzart 42 
Stellsignal 3-Punkt 
max. Stellkraft 200  N
Hub 5.5  mm
Stellzeit 24  s/mm
Drehgeschwindigkeit 0  s
Eingangssignal 1 0 - 10 V 
Eingangssignal 2 0 – 20 mA 
Ausgangssignal 0 – 10 V 
Sicherheits- funktion 0 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion No 
Spring up No 
Stellzeit Normal 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
EAN 5702421551936