Motorstellventile

AMV 25 SD - 082H3037



AMV(E) 25 SD

AMV 25 SD - 082H3037

Technische Daten



Bestell-Nr. 082H3037 
Versorgungs- spannung 230  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 12  VA
Schutzart 54 
Stellsignal 3-Punkt 
max. Stellkraft 450  N
Hub 15  mm
Stellzeit 11  s/mm
Drehgeschwindigkeit 0  s
Sicherheits- funktion 1 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion Ja 
Spring up Nein 
Stellzeit Normal 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
Anmerkungen Max Mediumtemperatur 150 °C (bei 200 °C sollte der Stellantrieb horizontal montiert werden) 
EAN 5702421522004