Motorstellventile

AME 655 GA



AME 655 GA

AME 655 GA

Technische Daten



Bestell-Nr. 082G3439 
Versorgungs- spannung 24  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 14.4  VA
Schutzart 54 
Stellsignal Stetig 
max. Stellkraft 2000  N
Hub 50  mm
Stellzeit 2  s/mm
Eingangssignal 1 0 (2) - 10 V 
Eingangssignal 2 0(4) – 20 mA 
Ausgangssignal 0(2) – 10 V; 0(4) – 20 mA 
Sicherheits- funktion 0 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion No 
Spring up No 
Stellzeit Normal 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C