Motorstellventile

082G3035



AMV 20 SL

082G3035

Technische Daten



Bestell-Nr. 082G3035 
Versorgungs- spannung 230  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 2.15  VA
Schutzart 54 
Stellsignal 3-Punkt 
max. Stellkraft 450  N
Hub 10  mm
Stellzeit 15  s/mm
Sicherheits- funktion 0 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion Nein 
Spring up Nein 
Stellzeit Normal 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
EAN 5702421533284