Motorstellventile

082G3017



AMV(E) 30

082G3017

Technische Daten



Bestell-Nr. 082G3017 
Versorgungs- spannung 24  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 9  VA
Schutzart 54 
Stellsignal Stetig / 3-Punkt 
max. Stellkraft 450  N
Hub 10  mm
Stellzeit 3  s/mm
Drehgeschwindigkeit 0  s
Eingangssignal 1 0(2) – 10 V; Ri= 24 kohm 
Eingangssignal 2 0(4) – 20 mA; Ri= 500 ohm 
Ausgangssignal 0(2) – 10 V 
Sicherheits- funktion 0 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion Nein 
Spring up Nein 
Stellzeit Schnell 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
Anmerkungen Montage nicht mit Anschluss nach oben. 
EAN 5702421510650