Motorstellventile

082G3013



AMV(E) 33

082G3013

Technische Daten



Bestell-Nr. 082G3013 
Versorgungs- spannung 230  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 12  VA
Schutzart 54 
Stellsignal 3-Punkt 
max. Stellkraft 450  N
Hub 10  mm
Stellzeit 3  s/mm
Drehgeschwindigkeit 0  s
Sicherheits- funktion 1 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion Ja 
Spring up Nein 
Stellzeit Schnell 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
Anmerkungen Zubehör: 2 Zusatzschalter (082G3201), 2 Zusatzschalter und Potentiometer 10 kOhm (082G3202), 2 Zusatzschalter und Potentiometer 1 kOhm (082G3203). Montage nicht mit Anschluss nach oben. 
EAN 5702421510612