Motorstellventile

082G1451



AMV(E) 85

082G1451

Technische Daten



Bestell-Nr. 082G1451 
Versorgungs- spannung 230  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 10.5  VA
Schutzart 54 
Stellsignal 3-Punkt 
max. Stellkraft 5000  N
Hub 40  mm
Stellzeit 8  s/mm
Drehgeschwindigkeit 0  s
Sicherheits- funktion 0 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion Nein 
Spring up Nein 
Stellzeit Normal 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
Anmerkungen Montage nicht mit Anschluss nach oben. 
EAN 5702421507599