Motorstellventile

ABV - NC



ABV

ABV - NC

Technische Daten



Bestell-Nr. 082F0051 
Typ ABV - NC 
Versorgungs- spannung 230  V a.c.
Frequenz 50/60  Hz
Leistungs- aufnahme 9  VA
Schutzart 41 
Stellsignal 2-Punkt 
max. Stellkraft 80  N
Hub 2.2  mm
Stellzeit 245  s/mm
Drehgeschwindigkeit 0  s
Sicherheits- funktion 0 
Handverstellung Ja 
Sicherheits- funktion Nein 
Stellzeit Normal 
min. Umgebungstemp. 0  °C
max. Umgebungstemp. 55  °C
min. Lagertemp. -40  °C
max. Lagertemp. 70  °C
Anmerkungen Montage in jeder Lage 
EAN 5702421509326