Brennerkomponenten

BFP 41



BFP 41

BFP 41

Technische Daten



Bestellnummer 071N0160 
Variante BFP 41 L3 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Abschneidefunktion Abschluss 
Düsen/Druckausgang L 
Drehrichtung L 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Rohrleitung 1 
Ölsorte Leichtöl 
Min. Viskosität mm²/s 1.8  cSt
Max. Viskosität mm²/s 12  cSt.
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Patronenfilter 
Filterfläche 11  cm²
Mesh 200  µm
Min. Druck 7  Bar
Max. Druck bei 4.3 cSt 20  Bar
1 oder 2 stufig 1 
Werkseinstellung Druck 10  Bar
Max. Vakuum Saugleitung 0,4  Bar
Max. Druck für Fördersystem 2  Bar
Min. Drehzahl 2400  min-1
Max. Drehzahl 3450  min-1
Leistung im Definitionspunkt 24  l/h
Leistungsaufnahme 40  W
Definitionspunkt 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt 
Max. Startmoment 0.1  Nm
Lagertemperatur -20 to +60  °C
Umgebungstemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur Max. 158  °F
Medientemperatur 0 to +70  °C
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Spannung Spule 220 - 240  VAC
Leistungsaufnahme Spule 9  W
Schutzart Spule IP40 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Welle 8 mm 
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
Gewicht 1,16  kg
Bemerkungen 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt 

Zubehör



071B0011 Buchse und Schrauben
071N0010 Spule 220/240 V AC, Scheibe und Mutter
071N0047 Buchse, Flansch und Schrauben
071N0050 NC-Ventil, Scheibe, Mutter für Grösse 3 und 5
071N0061 Spule 110/120 V AC, Mutter, Scheibe
071N0062 Spule 24 V AC, Mutter, Scheibe
071N0064 25 Stück Patronenfilter, Einsatz und O-Ringe
071N0074 10 Stück Filterstopfen, O-Ringe
071N0601 NO Spule 220/240 V AC, Mutter, Scheibe
071N0604 10 Stück Stahlstopfen, O-Ringe
071N1033 50 Stück O-Ring Ø54x2
071N1055 Stopfen Set für BFP (200 Stück)