Motorstellventile

VF 3



VF 3

VF 3

Technische Daten



Bestell-Nr. 065Z0256 
DN 20 
kvs 6.3  m3/h
kvs (A - AB) 0  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Mischventil Yes 
dp max. 4  bar
Hub 10  mm
Ventilkennlinie Gleichprozentig 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,4 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss max. 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
EAN 5702421560303 

Zubehör



065B2171 Stem heaters
065Z0311 Adapter
065Z0315 Stem heaters