Motorstellventile

065Z0251



VF 3

065Z0251

Technische Daten



Bestell-Nr. 065Z0251 
DN 15 
kvs 0.63  m3/h
kvs (A - AB) 0  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Mischventil Yes 
dp max. 4  bar
Hub 10  mm
Ventilkennlinie Gleichprozentig 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,4 
Stellverhältnis Min. 30:1 
Leckdurchfluss max. 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Anmerkungen Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage. 
EAN 5702421560204 

Zubehör



065B2171 Stem heaters
065Z0311 Adapter
065Z0315 Stem heaters