Motorstellventile

065Z0160



VRB 3

065Z0160

Technische Daten



Bestell-Nr. 065Z0160 
DN 50 
kvs 40  m3/h
kvs (A - AB) 0  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 2 3/4 
Werkstoff Ventilg. Red bronze, mat. No. 2.1096.1 (RG5) 
Mischventil Yes 
dp max. 4  bar
Hub 15  mm
Ventilkennlinie Gleichprozentig 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,4 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss max. 0.05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
EAN 5702421559185 

Zubehör



065B2171 Stem heaters
065Z0296 Anschraubenden
065Z0311 Adapter
065Z0315 Stem heaters