Motorstellventile

065Z0119



VRG 3

065Z0119

Technische Daten



Bestell-Nr. 065Z0119 
DN 40 
kvs 25  m3/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 2 1/4 
Werkstoff Ventilg. Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
dp max. 4  bar
Hub 15  mm
Ventilkennlinie Gleichprozentig 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,4 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss max. 0.05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 

Zubehör



065B2171 Stem heaters
065Z0295 Anschraubenden
065Z0311 Adapter
065Z0315 Stem heaters