JIP Kugelhähne

065N7034



JIP Zwillingskugelhähne mit Doppelrohr

065N7034

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N7034 
DN 20 
kvs 15  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Medium 2 Kreislaufwasser 
Anschluss Innengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Typ JIP Zwillingsarmaturen für KMR Doppelrohrsysteme - inklusive Knebel (T-Griff) 
EAN 5702421068908