JIP Kugelhähne

065N7026



JIP Zwillingskugelhähne mit Doppelrohr

065N7026

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N7026 
DN 25 
kvs 34  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Innengewinde 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Typ JIP Zwillingsarmaturen für KMR Doppelrohrsysteme - inklusive Knebel (T-Griff) 
EAN 5702421661727