JIP Kugelhähne

065N4326



JIP KFE Hähne

065N4326

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N4326 
DN 40 
kvs 96  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Außengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 208  mm
Typ JIP 140.15 einerseits Schweißende, andererseits Außengewinde (Kappe+Kette) – inklusive Betätigungssechskant