JIP Kugelhähne

065N0235



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0235

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N4287 
DN 80 
kvs 470  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 280  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421661536