JIP Kugelhähne

065N4285



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Handhebel

065N4285

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N4285 
DN 80 
kvs 470  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 270  mm
Typ JIP 125.12 beiderseits Anschweissenden - inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421661512