JIP Kugelhähne

065N0230



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0230

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N4282 
DN 65 
kvs 200  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 270  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421661482