JIP Kugelhähne

JIP-IC



JIP-IC

JIP-IC

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N4087 
DN 25 
kvs 34  m³/h
PN 16 
tmax 130  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Innengewinde / Lötende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 178  mm
Typ JIP-IC  
EAN 5702421656907