JIP Kugelhähne

065N4018



Bedarfsanschlusshähne

065N4018

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N4018 
DN 15 
kvs 11  m³/h
PN 16 
tmax 130  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Lötende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Typ Bedarfsanschlusshahn JIP-CC 
EAN 5702421654163