JIP Kugelhähne

065N2158



Bedarfsanschlusshähne

065N2158

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N2158 
DN 200 
kvs 2300  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 390  mm
Typ JIP 125.16 Bedarfsanschlusshähne beiderseits Anschweißenden