JIP Kugelhähne

065N2153



Bedarfsanschlusshähne

065N2153

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N2153 
DN 150 
kvs 1900  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 340  mm
Typ JIP 125.16 Bedarfsanschlusshähne beiderseits Anschweißenden