JIP Kugelhähne

065N2137



Bedarfsanschlusshähne

065N2137

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N2137 
DN 80 
kvs 470  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 270  mm
Typ JIP 125.16 Bedarfsanschlusshähne beiderseits Anschweißenden 
EAN 5702421652558