JIP Kugelhähne

065N1965



JIP-FW voller Durchgang mit Handhebel

065N1965

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1965 
DN 150 
kvs 6100  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flansch / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 380  mm
Typ JIP-FW voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FW mit vollem Durchgang und Handhebel, DN 150 
EAN 5702421660300