JIP Kugelhähne

065N1951



JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel

065N1951

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1951 
DN 150 
kvs 6100  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 520  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang und Handhebel, DN 150 
EAN 5702421660270