JIP Kugelhähne

065N1940



JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel

065N1940

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1940 
DN 100 
kvs 2300  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 440  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang und Handhebel, DN 100 
EAN 5702421660256