JIP Kugelhähne

065N1751



JIP-WW voller Durchgang mit Handhebel

065N1751

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1751 
DN 150 
kvs 6100  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 375  mm
Typ JIP-WW FB mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-WW mit Handhebel, DN 150 
EAN 5702421660201