JIP Kugelhähne

065N1705



JIP-FW voller Durchgang mit Handhebel

065N1705

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1705 
DN 20 
kvs 50  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flansch / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 185  mm
Typ JIP-FB voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FW mit vollem Durchgang, DN 20 
EAN 5702421652053