JIP Kugelhähne

065N1535



JIP-FW voller Durchgang mit Handhebel

065N1535

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1535 
DN 80 
kvs 1100  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flansch / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 365  mm
Typ JIP-FW voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FW mit vollem Durchgang, DN 80 
EAN 5702421651728