JIP Kugelhähne

065N1376



JIP-FF voller Durchgang mit Schneckenradgetriebe

065N1376

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1376 
DN 400 
kvs 37500  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 1250  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Schneckenradgetriebe 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang und Schneckenradgetriebe, DN 400 
EAN 5702421652008