JIP Kugelhähne

065N1325



JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel

065N1325

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1325 
DN 50 
kvs 395  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 230  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang, DN 50 
EAN 5702421651483