JIP Kugelhähne

065N1320



JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel

065N1320

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1320 
DN 40 
kvs 235  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 200  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang, DN 40 
EAN 5702421651476