JIP Kugelhähne

065N1310



JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel

065N1310

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1310 
DN 25 
kvs 90  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 160  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang, DN 25 
EAN 5702421651452