JIP Kugelhähne

065N1262



JIP-FF voller Durchgang mit Getriebeflansch

065N1262

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1262 
DN 250 
kvs 17500  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 1130  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Getriebeflansch 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang und Getriebeflansch, DN 250 
EAN 5702421651599 

Zubehör



065N8125 Schneckenradgetriebe