JIP Kugelhähne

065N1257



JIP-FF voller Durchgang mit Getriebeflansch

065N1257

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1257 
DN 200 
kvs 11000  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 495  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Getriebeflansch 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang und Getriebeflansch, DN 200 
EAN 5702421651582 

Zubehör



065N8120 Schneckenradgetriebe