JIP Kugelhähne

065N1256



JIP-FF voller Durchgang mit Schneckenradgetriebe

065N1256

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1256 
DN 200 
kvs 11000  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 495  mm
Typ JIP-FF voller Durchgang mit Schneckenradgetriebe 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang und Schneckenradgetriebe, DN 200 
EAN 5702421651544