JIP Kugelhähne

065N1230



JIP-FF voller Durchgang mit Handhebel

065N1230

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1230 
DN 65 
kvs 820  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 290  mm
Typ JIP-FF FB mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-FF mit vollem Durchgang, DN 65 
EAN 5702421651490