JIP Kugelhähne

065N1176



JIP-WW voller Durchgang mit Schneckenradgetriebe

065N1176

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1176 
DN 400 
kvs 37500  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 1030  mm
Typ JIP-WW FB mit Scheckenradgetriebe 
Anmerkungen JIP-WW mit vollem Durchgang und Schneckenradgetriebe, DN 400 
EAN 5702421651391