Bedarfsanschlusshähne - voller Durchgang



Bedarfsanschlusshähne - voller Durchgang

Bedarfsanschlusshähne - voller Durchgang

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1117 
DN 32 
kvs 160  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 280  mm
Typ Bedarfsanschlusshähne - voller Durchgang